??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-30X
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Kabel a anténní kabel
Kusovník
BALLUFF BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-30X
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC0F2E
TC
Identifikátor produktu
BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-30X
PX
Náhled výrobku
45989_02
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
W
Hmotnost
0.000 Kg
TRAFFIC
celní číslo
85444993
DESCRIPT
Description
Interface = Ethernet/IP, Cable = TPE Shielded teal, 300 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 24 AWG, Cable temperature, flexible routing = -40...80 °C
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code